Wybierz kraj
OBT15-R3-E0-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 15 mm detection range, red light, light-on, NPN output, 2 m fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH