Wybierz kraj
OBT15-R3-E2-0,2M-V3-P-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), ultra-small design with M3 mounting, 15 mm sensing range, light-on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra-small housing design
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Extremely small light spot for very high switching point accuracy
- Precision object detection, almost irrespective of the color
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR