Wybierz kraj
OBT50-R3-E2-0,2M-V31-P-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), ultra-small design with M3 mounting, 50 mm sensing range, light-on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR