Wybierz kraj
OBT80-R2-E2-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 80 mm sensing range, red light, light-on, PNP output, 2 m fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- High-performance miniature photoelectric sensors
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extremely long detection range paves the way for new applications
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH