Wybierz kraj
OBT15-R2-E0-0,2M-V31-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 15 mm detection range, red light, light-on, NPN output, 200 mm fixed cable with plug M8, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- High-performance miniature photoelectric sensors
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Extremely small light spot for very high switching point accuracy
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision object detection, almost irrespective of the color
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR