V1-GV4A-15M-PVC Connection Cable With Socket

Connection cable with socket single-ended, M12 straight stainless steel 1.4404, A-coded, 4-pin, PVC cable grey

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
  • Screw connection stainless steel
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.132,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-GV4A-15M-PVC

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectioncable end
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
FlammabilityIEC 60332-2-2
Lead-freeRoHS directive 2011/65/EU
Ambient temperature
Plug connector-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, fixed installation-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cable, flexing-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionintegrated
Tool installationhexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP66 / IP68 / IP69
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Sheath stripping forcemax. 80 N / 300 mm
Sheath colorgrey (similar to RAL 7001)
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction19 x 0.15 mm ∅
LengthL15 m
Cable codeLi Y YM 4 x 0,34
Mass533.5 g
Lead-freeyes
Plug connector
Screw connectionStainless steel 1.4404 / AISI 316L
BodyTPU, black
SealFKM
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-2
Cable
SheathingPVC
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPVC
Flammabilityflame-resistant
Cable marking sleeve1x PUR transparent , fixed to cable
Uwagi ogólne