Wybierz kraj
LS684-DA-EN-9003/F1/35 Optical Data Coupler
Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s transfer rate, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR