LS684-DA-EN-9003/F2/35 Optical Data Coupler

Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Independent of Ethernet protocol
  • TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
  • No parameterization
  • Line indicator for signal strength
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.20 864,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu LS684-DA-EN-9003/F2/35

Effective detection range0 ... 300 m
Threshold detection range320 m
Light sourcelaser diode
Light typemodulated visible red light
Laser nominal ratings
NoteVISIBLE LASER RADIATION , DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Laser class1M
Wave length660 nm
Beam divergence15 mrad
Pulse length8 ns
Repetition rate62.5 MHz
Maximum optical power output60 mW
Diameter of the light spot1.5 m at a distance of 100 m
Opening angle1 °
Ambient light limit> 10000 Lux
MTTFd58.6 a
Mission Time (TM)10 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Data flow indicatorLED green: OPTO-Link
LED yellow: LAN-Link
LED red: ERROR
Function indicatorSignal strength (8 LED: Red, yellow, green)
Operating voltageUB18 ... 30 V DC
No-load supply currentI0200 mA
Data rate100 MBit/s (Fast Ethernet)
Interface type100 BASE-TX
Stability alarm output1 PNP, inactive when falling short of the operating reserve , short-circuit protected, max. 200 mA
Laser safetyEN 60825-1:2014
UL approvalcULus Listed
FDA approvalIEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice 56, dated May 8, 2019.
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65
Material
HousingABS / PC
Optical faceplastic
Mass700 g
Dimensions
Height90 mm
Width170 mm
Length171 mm
Uwagi ogólne