Wybierz kraj
**-EDGE-*-*-* Operator WorkstationVisuNet® FLX Edge System
VisuNet FLX Edge operator workstation
Najważniejsze zalety w skrócie
- Class I, Division 1 solution with integrated 6000 Series Type X Purge & Pressurization system
- Class I, II, Division 2 and General Purpose solution without Purge & Pressurization system
- Fully modular design using VisuNet FLX HMI and EXTA4 keyboard options support field maintainability
- Available as Windows® PC or Thin Client with RM Shell, ThinManager Ready, or IGEL OS
- Watershed housing allows for proper drainage in outdoor or washdown environments
- Pedestal or wall mount option
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE