Wybierz kraj
HiCTB16-TRX-RAS-PL-AI16 Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Schneider Electric, Tricon CX series by Triconex
- For 32-channel (16+16) AI cards 3722X and 3723X
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2027 (AI), HiC2027ES (AI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: screw terminals, black
- Non-hazardous area: ELCO socket, 56-pin
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR