Wybierz kraj
LRP2.D.DMMX.E4MX.C.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, 2 functions with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Double pushbutton, red/green - 1x NO / 1x NC - labeling '0 - l'
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M25
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE