Wybierz kraj
LRP1.D.BUZRF1.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, buzzer with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Buzzer, flashing red, 60 dB
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE