V1-M20-80 Panel Plug

Panel plug, M12/M20, plastic version

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Plastic version
  • Front/screw mounting
  • M12 plug can be mounted in any position
W magazynie70,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dane techniczne produktu V1-M20-80

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectioncable end
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 3 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67 when sealing with O-Ring
Cable
Number of cores4
Core cross section0.25 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Conductor constructionSingle strand leads with connector sleeves
LengthL80 mm
InstallationFront mounting M20
Mass14 g
Plug connector
Screw connectionPA 66
Cable
Core insulationPVC
Uwagi ogólne