Wybierz kraj
HiC2853R6 Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Input for approved dry contacts or SN/S1N sensors
- Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Application-specific outputs
- Active voltage output
- Passive transistor output (resistive)
- Line fault detection (LFD)
- Line fault transparency (LFT)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR