Wybierz kraj
V1-G-42-3M-PUR-V1-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin crossed, PUR cable grey
Najważniejsze zalety w skrócie
- Pins 2 and 4 are crossed
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR