Wybierz kraj
DM-320S-*B-* Direct Monitor (DM)VisuNet® FLX
Direct monitor (DM) system, enclosure
Najważniejsze zalety w skrócie
- Designed for use in the extended temperature range of -20 °C ... 50 °C with rugged aluminum housing
- Suitable for outdoor use with various sunshield options
- Fully modular design allowing easy migration of individual
components - High application flexibility due to identical basic components that can be can be configured as required












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu DM-320S-*B-*
| Type | Direct Monitor |
| Power consumption | ||||||||
| ||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Input devices | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Interface type | 1x Power input w/ 3 pin terminal block 1x HDMI 1x DVI-I 1x VGA 1x USB 1x 3,5mm audio jack (Line-out) 1x OSD Menu w/ power button |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Explosion protection | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Relative humidity | max. relative humidity 93% at 50°C (non-condensing) according to EN60068-2-78 | |
| Climatic conditions | Passive cooling, no rotating parts. | |
| Altitude | Operating altitude max. 2000 m | |
| Shock resistance | 18 shocks 15 g, 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | 10 ... 150 Hz, +/- 0.075 mm, 1g, 10 cycles per axis according to EN60068-2-6 |
| Degree of protection | IP66/Type 4X | |
| Material | Housing: Powder-coated marine-grade aluminum alloy (EN AW-5754) | |
| Installation | System with enclosure | |
| Mass | Approx. 11.4 kg Approx. 13.4 kg with AC power supply with top sunshield: + Approx. 1.6 kg with top and side sunshield: + Approx. 3 kg | |
| Dimensions | 577 mm x 466 mm x 233 mm |
| UL approval | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.