Wybierz kraj
V1-G-E8-OR3M-PUR-A1-V1-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, LED 4-pin, PUR cable welding-bead resistant orange, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Najważniejsze zalety w skrócie
- Improved resistance to weld slag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Meets the VASS6 standard
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR