Wybierz kraj
RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, DC version, infrared light, light on, relay contact output, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH