Wybierz kraj
V318-GM-BK5M-PUR-U2S Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M8 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR