Wybierz kraj
V15S-G-BK10M-PUR-U/ABG Connection Cable With Plug
Connection cable with plug single-ended, M12 straight A-coded, 5-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved, drag-chain-suitable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR