PAD-EX01P12DZ2* Tablet ComputerPad-Ex® 01

Tablet computer Pad-Ex 01, LTE (optional), camera (optional), i5 processing unit, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 12th generation Intel® Core processor, Windows® 11 Pro
  • Intel® Wi-Fi 6E
  • 11.6" FHD DynaVueWindows® SR display with 1000 nits
  • 11 MP camera with autofocus and LED flash
  • Can be used in sunlight
  • Thunderbolt® 4
  • Micro HDMI
  • 6 keys, including 2 user-definable keys
  • TPM 2.0
  • Support for 4G LTE and GPS/Augmented Reality
  • Sierra Wireless EM 7565 Module
  • 1-D/2-D barcode scanner
  • Non-Camera version possible
  • MIL-STD-810H / MIL-STD-461F standard

Pokaż więcej

Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cSGSus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: Korea - KCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Uwagi ogólne