Wybierz kraj
PAD-EX01P12-D2* Tablet ComputerPad-Ex® 01
Tablet computer Pad-Ex 01, LTE (optional), with camera, i5 processing unit, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro for use in hazardous locations Division 2
Najważniejsze zalety w skrócie
- 12th generation Intel® Core processor, Windows® 11 Pro
- Intel® Wi-Fi 6E
- 11.6" FHD DynaVueWindows® SR display with 1000 nits
- 11 MP camera with autofocus and LED flash
- Can be used in sunlight
- Thunderbolt® 4
- Micro HDMI
- 6 keys, including 2 user-definable keys
- TPM 2.0
- Support for 4G LTE and GPS/Augmented Reality
- Sierra Wireless EM 7565 Module
- 1-D/2-D barcode scanner
- MIL-STD-810H / MIL-STD-461F standard
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE