ADAPTER-RJ45-DE9 Adapter Cable

Adapter cable with RJ45 to D-sub 9 connector

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Adapter cable RJ45 to DE9 D-SUB
  • For VisuNet FLX and BTC22/BTC24
  • Length: 19.5 cm
Product Compliance: USA - UR
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu ADAPTER-RJ45-DE9

ConnectionMale DB-9 to male RJ45
Cablestraight
Cable length195 mm
Uwagi ogólne