Wybierz kraj
ML100-8-HGU-100-A0H3/102/115 Convergent Beam Sensor
Diffuse mode sensor using a convergent beam zu blank the background
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Diffuse mode sensor with long, narrow light spot
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Preset to 33 mm sensing range
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH