Wybierz kraj
AOS 7024 Safety Control Unit
Safety control unit
Najważniejsze zalety w skrócie
- Safety control unit
- 2-channel interpreter
- for two optical closing edge protection devices, two "TWIN-PRO" pull-in protection devices, or two LIGIs with OSE outputs
- Two OSE inputs or 8k2 inputs
- one safety circuit
- Power/function indicator LEDs
- Operating voltage 24 V AC/DC
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT