WCS-SP2-10M WCS Code Rail Bracket

Stabilization profile

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Stabilization profile for laying tracks for the WCS code rail
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS-SP2-10M

Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
LengthL10 m
MaterialPVC
Mass100 g / m
Uwagi ogólne