Wybierz kraj
EPV-6100-MPM-* Enclosure Protection Vent
Enclosure protection vent, mini vent for 6000 series purge and pressurization system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Flow rate: 2,000 ... 6,000 l/min
- Intrinsically safe when connected to 6100 control unit
- Compact footprint






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu EPV-6100-MPM-*
| Series | 6100 Series | |
| System | Ex pxb Purge | |
| Hazardous environment | gas |
| Connection | |||||||||||
| |||||||||||
| Protective gas supply | Clean air or inert gas | |
| Safe pressure | 0.625 mbar [0.25 in wc / 6.4 mm wc) | |
| Enclosure pressure | 0 ... 50 mbar (0 ... 20.1 in wc / 0 ... 510.5 mm wc) | |
| Flow rate for leakage compensation | depends on enclosure seal based on completely sealed enclosure | |
| Breaking pressure | Approx. 10 mbar (4.0 in wc) Approx. 15 mbar (6.0 in wc) Approx. 20 mbar (8.0 in wc) Approx. 30 mbar (12.1 in wc) Approx. 40 mbar (16.1 in wc) |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | 5 ... 95 %, non-condensing | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Impact resistance | EN 60068-2-27 |
| Material | 316L stainless steel (housing) | |
| Installation | -gravity dependent -air outlet, screen side must be facing down | |
| Mass | 9 kg (20 lb) |
| Certificate | CML 19 ATEX 1425X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx CML 19.0156X Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb |
| Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. Supplemental Standards : EN 61010-1:2010 |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.