Wybierz kraj
EXTA4-*1-**-K8* (2024 Generation) Keyboard
Keyboard with optical trackball
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection: IP66
- Stainless steel housing
- National layout variants available for US, GER and FR
- PC-compatible-keyboard with 105 short stroke keys
- Designed for use in Zone 1/21 and Zone 2/22 hazardous areas
- USB interface with USB cable
- UL listed for USA and Canada
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE