Systemy HMI

VisuNet firmy Pepperl+Fuchs — przemysłowe interfejsy człowiek-maszyna do automatyki procesowej
Od odporności na wstrząsy i wibracje po standardy czystości zgodne z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) — firma Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązania HMI spełniające różnorodne wymagania przemysłu przetwórczego. Rodzina produktów VisuNet HMI obejmuje szeroki wybór wytrzymałych monitorów przemysłowych, przemysłowych klientów typu thin client w obudowie typu box oraz komputerów typu box PC, oprogramow. cienkiego klienta oraz urządzeń peryferyjnych.
Stacje operatorskie HMI i systemy monitorowania VisuNet cieszą się zaufaniem na całym świecie w sektorze poszukiwań ropy naftowej i gazu, w rafineriach oraz w zakładach produkcji chemicznej i farmaceutycznej. Interfejsy człowiek-maszyna (HMI) przeznaczone do tego typu zastosowań przemysłowych są narażone na działanie wilgoci, ekstremalne wahania temperatury oraz intensywne użytkowanie w trybie pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby zapewnić absolutną niezawodność, systemy VisuNet są budowane z wykorzystaniem komponentów klasy przemysłowej i zoptymalizowane pod kątem długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach.

Rozwiązania inżynieryjne
Gotowe produkty nie zawsze spełniają dokładne wymagania każdego zastosowania. Rozwiązania HMI opracowane przez firmę VisuNet to prosty sposób na uzyskanie interfejsu HMI dokładnie odpowiadającego Państwa potrzebom. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo zdalnego monitora, czy iskrobezpiecznego komputera panelowego, firma Pepperl+Fuchs może opracować rozwiązanie dostosowane do Państwa zastosowania i budżetu.
Państwa korzyści
Każda stacja operatorska HMI VisuNet opiera się na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie ochrony przed wybuchem. Stacje operatorskie HMI i ich komponenty zostały zaprojektowane i certyfikowane do stosowania na całym świecie w strefach zagrożenia ATEX/IECEx 1/21, 2/22 oraz NEC Division 1 i Division 2. Dostępne są również produkty przeznaczone do użytku w środowiskach przemysłowych nieobjętych wymogami Ex.
Interfejsy operatorskie VisuNet posiadają certyfikaty uprawniające do stosowania na całym świecie, dlatego też firma Pepperl+Fuchs zapewnia globalne wsparcie techniczne. Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się Państwo znajdują, firma Pepperl+Fuchs oferuje usługi serwisowe i wsparcie techniczne poprzez rozbudowaną sieć biur i podmiotów stowarzyszonych.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania HMI z jednego źródła — nie tylko pojedyncze komputery panelowe i monitory. Dostępna jest szeroka gama obudów, opcji montażu i urządzeń peryferyjnych, w tym podstawki, uchwyty ścienne, klawiatury, czytniki kodów kreskowych oraz w pełni zintegrowane oprogramowanie umożliwiające monitorowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami typu „thin client” firmy Pepperl+Fuchs.
Nie ma dwóch identycznych zastosowań. W przypadku wymagań wykraczających poza standardową ofertę firma Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązania projektowane na zamówienie. Niezależnie od tego, czy chodzi o specjalne rozwiązanie montażowe, dodatkowy czytnik RFID, czy też w pełni certyfikowany system z dwoma monitorami, globalne centra inżynierii rozwiązań (SEC) firmy Pepperl+Fuchs są w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie.
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 801 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Industrial Box Thin Clients BTC22+BTC24 | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 364 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!