Wybierz kraj
HiCTB08-YC3-RRB-KS-CC-AX16 Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Yokogawa CENTUM VP
- For 16-channel AI card AAI141
- For 16-channel AI card AAI143
- For 16-channel AO card AAI543
- For 16-channel AI/AO card AAI841
- For 8 modules
- Recommended module: HiC2422 (AI/AO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 40-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES