VAZ-T1-FK-W-PG7 ASi Passive Splitter

Passive splitter, AS-Interface to M12 round connector, ready for assembly

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw mounting for simple installation
W magazynie77,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-T1-FK-W-PG7

Rated operating voltageUe26.5 ... 31.6 V
Rated operating currentIe≤ 2 A
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
ConnectionAS-Interface flat cable
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingPA
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Uwagi ogólne