Wybierz kraj
VOC12M-F356-B12-V1D-CR2S Industrial Event Camera
Event camera for recording video sequences with Livestream function.
Najważniejsze zalety w skrócie
- Web interface for easy access to image and video files and livestream
- Video ring buffer with a pre-run buffer for automatic recording of video up to 900 seconds before and after a situation that requires fault analysis or documentation
- Trigger video/image capture via UDP, REST API, or a digital hardware input
- Find situations of interest quickly due to timestamped events
- REST API for full HMI integration of all camera functions
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE