Wybierz kraj
Event Cameras

The VOC Industrial Event Camera (IP65/-30 °C to +50 °C) continuously records the last 900 seconds of the video stream. It provides a 24/7 live view of your application as well as an internal ring buffer to capture image or video recordings 900 seconds before and after a trigger event. Digital hardware input allows simple integration for event recording and improved error analysis. Furthermore, it can be easily integrated into IT systems via a REST API, while live streams can be integrated via WebRTC and RTSP.
At a Glance
- Event-driven image or video recordings up to 900 s before and after the trigger signal—for simple remote diagnosis or automatic documentation
- Fast analysis: recording of relevant situations with timestamp and memory as well as individual additional text
- Reliable privacy protection through hiding of defined image areas, face blurring, and deactivation of ring buffer
- Encrypted data transmission through HTTPS protocol ensures comprehensive cybersecurity
- Optimal adaptation to the application due to a wide variety of trigger options
- Easy integration into IT systems via REST API, integration of live streams via WebRTC and RTSP
Język
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 47 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - VOC Industrial Event Camera | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 849 KB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Videos of Relevant Situations for Analysis and Optimization | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 341 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Vision Technology - Reliable Monitoring of Cartoning Machines | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 314 KB | Język angielski
| Pobierz |