Wybierz kraj
VOC12M-F356-B12-V1D-CR2P Industrial Event Camera
Event camera for recording video sequences with Livestream function.
Najważniejsze zalety w skrócie
- Web interface for easy access to image and video files and livestream, including simultaneous display of up to 5 additional cameras
- Video ring buffer with a pre-run buffer for automatic recording of video up to 900 seconds before and after a situation that requires fault analysis or documentation
- Versatile recording triggering via UDP, REST API, hardware input, or automatically in response to motion, brightness changes, camera acceleration, or events from other cameras
- Find situations of interest quickly due to timestamped events
- REST API for full HMI integration of all camera functions
- Precise image control through digital zoom and targeted masking of irrelevant image areas
- Blurring of faces for improved data protection
- Precise person recognition for targeted detection
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE