Wybierz kraj
EPV-7500-SS-02 Enclosure Protection Vent
Enclosure protection vent for 7500 series purge and pressurization system, aluminum body and stainless steel cap
Najważniejsze zalety w skrócie
- Must be used in conjunction with a 7500-01-AA* or 7500-MTD-* purge and pressurization control unit
- Low cost, universal mounting, easy to use
- Not gravity dependent
- Various enclosure protection vents for different applications
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Mechanical with no cables
- Global third-party approvals for Class I, II, Div. 2 and Zone 2/22
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE