VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V31-WM ASi Passive Splitter

G10 passive splitter, AS-Interface and auxiliary voltage to 1 x M8 round connector

Najważniejsze zalety w skrócie

  • One piece housing
  • Simple and fast mounting
  • Gold-plated and machined contacts
  • Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
  • Immunity to vibration
  • Degree of protection IP68 / IP69K
  • Halogen-free

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.180,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V31-WM

Construction typeSocket, right-angled
AS-Interface/ext. flat cable, terminals Auxiliary voltage
Rated operating voltageUe10 ... 32 V PELV
Rated operating currentIe≤ 4 A AS-Interface, ≤ 4 A AUX
Protection classIII
Surge protectionovervoltage category III
Pulse withstand voltage800 V
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Standard conformity
Noise immunityEN 61000-6-2:2005
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007
Degree of protectionEN 60529:2000
UL approvalcULus Listed, Type 1 enclosure
Applicationfor use in NFPA 79 applications
Maximum permissible operating voltagemax. 32 V
Maximum permissible operating currentmax. 3 A
Maximum permissible ambient temperaturemax. 55 °C (max. 131 °F)
UL File NumberE223772
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-*
ConnectionFlat cable AS-Interface: cable piercing method
Flat cable ext. auxiliary voltage UAUX: Insulation penetration technology
Connector: socket M8 x 1 (V3)
Material
ContactsCuSn / Au
HousingPBT PC
BodyPUR, black
CablePUR
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Cable
Sheath diameter∅4,3 mm
Colorblack
Cores4 x 0.34 mm2
LengthL1 m
Mass75 g
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Dimensions
Height22 mm
Width27.7 mm
Length40.5 mm
Uwagi ogólne