Wybierz kraj
VAZ-T1-FK-G10A-2M-PUR ASi Passive Splitter
G10A passive splitter, AS-Interface to open cable end
Najważniejsze zalety w skrócie
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Gold-plated and machined contacts
- Oil- and abrasion-resistant PUR cable
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR