Wybierz kraj
V15L-W-1M-PUR-U7-V15L-G Connecting Cable
Cordset M12 socket angled to M12 plug straight L-coded, 5-pin, PUR cable grey, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- 600 V AC rated insulation voltage
- Screw connection suitable for tool assembly
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR