CFP.ZEB.SP Emergency Stop Label

Emergency stop identification label, yellow

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Identification label
  • Component for Emergency Stop
  • Traffolyte
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CFP.ZEB.SP

FunctionEmergency stop label, yellow
Coloryellow
Material
Mass1 g
Dimensions
External dimension (A)55 mm
External dimension (C)2 mm
Internal dimension (D)40 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Uwagi ogólne