CFP.ZCT.SP Actuator Flap (Ex e)

Large actuator protective flap with type of protection Ex e

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protective flap for large actuator heads
  • Ex e certified
  • Stainless Steel
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CFP.ZCT.SP

FunctionLarge actuator head protective flap
ColorSilver
Degree of protectionIP66
MaterialStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass133 g
Dimensions
External dimension (A)53 mm
External dimension (B)70 mm
External dimension (C)50 mm
Internal dimension (D)40 mm
Internal dimension (E)40 mm
Internal dimension (F)4.2 mm
Tightening torque1.3 ... 1.5 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Uwagi ogólne