CFP.ZU.SP Padlock

Padlock with two keys

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Padlock for CFP accessories
  • Brass
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CFP.ZU.SP

FunctionPadlock with two keys
Colorbrass
Materialbrass
Mass22 g
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Uwagi ogólne