Wybierz kraj
KIT-BT-V2-N0 Bluetooth® AdapterVisuNet® FLX Accessory
Bluetooth® adapter for VisuNet FLX systems
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compatible with VisuNet FLX housing AG-3200-*
- Consists of USB stick, cable and socket wrench for mounting
- Bluetooth® standards: v4.0 (Backwards compatible with Bluetooth® v2.0, v2.1 and v3.0)
- Prepared for mounting into VisuNet FLX blind plug dome
- Certifications: FCC, UL (for use in VisuNet FLX system)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE