Wybierz kraj
ICA-SB-MCS-55MM-IO-V1 Signal Tower IO-Link
Signal tower with IO-Link, featuring 9 segments and a siren
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compact signal light with a diameter of 55 mm
- IO-Link interface
- M12 plug connection
- Over 1 million colors configurable
- Built-in siren (85 dB)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR