Urządzenia IO-Link

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę inteligentnych czujników wyposażonych w interfejs IO-Link. Od czujników fotoelektrycznych, ultradźwiękowych i czujników drgań po enkodery obrotowe i systemy pozycjonowania — wszystkie te urządzenia łączą w sobie zalety technologii IO-Link i zwiększają wydajność procesów produkcyjnych w Państwa zakładzie. Technologia IO-Link pozwala w pełni wykorzystać inteligencję czujników i elementów wykonawczych oraz zapewnia przejrzystą komunikację aż do ostatniego metra procesu. Urządzenia IO-Link przesyłają dane procesowe i diagnostyczne, przekazują informacje o stanie oraz wprowadzają nowe parametry. Stanowią one podstawę zintegrowanego połączenia komponentów, maszyn i zakładów w sieć. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu oferty produktów IO-Link technologia automatyki firmy Pepperl+Fuchs toruje drogę dla Przemysłu 4.0.
Oferta produktów
Znajdź odpowiednie urządzenie IO-Link dostosowane do Państwa obszaru zastosowania.

Technologia przenośników napędzanychModuły sterowania silnikami serii G20
Moduł sterujący G20 do przenośników rolkowych MDR charakteryzuje się zoptymalizowaną pod kątem zastosowania, smukłą konstrukcją, która umożliwia bezpośredni montaż na szynie montażowej linii przenośnika rolkowego. Wszystkie przewody przyłączeniowe do czujników i rolek napędzanych są już wbudowane w moduł. Płaski kabel służący do transmisji danych i/lub zasilania można łatwo podłączyć na ostatnim etapie.
Moduł G20 z interfejsem IO-Link najlepiej sprawdza się w miejscach o dużej gęstości wejść i wyjść, takich jak strefy buforowe, punkty sortowania lub skrzyżowania z podnośnikami, gdzie zapewnia niezawodny przepływ towarów. Moduł ten zbiera do ośmiu sygnałów cyfrowych i steruje jednocześnie maksymalnie czterema rolkami napędzanymi silnikiem.

Wzrost wydajności i trwała redukcja kosztów dzięki technologii IO-Link
Od etapu planowania, przez uruchomienie, aż po konserwację — otwarty, standardowy interfejs potwierdza swoją wartość na każdym etapie, zapewniając przejrzystość i oszczędność kosztów. IO-Link umożliwia jednoczesną cyfrową transmisję informacji o przełączeniach, danych oraz informacji o stanie. Dane mogą być analizowane lokalnie w czujniku, centralnie w sterowniku PLC lub w masterze IO-Link.
Protokół IO-Link może być również wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do danych diagnostycznych i informacji o stanie pracy czujnika w trakcie eksploatacji, na przykład dotyczących zanieczyszczenia lub zużycia. Umożliwia to przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej, co pomaga uniknąć przestojów w zakładzie. Funkcja lokalizacji pozwala w prosty sposób zlokalizować czujnik w obrębie zakładu, umożliwiając jego szybką naprawę lub wymianę...

Dołączcie do rewolucji IIoTZaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0
Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania.
Wykorzystajcie potencjał danych dotyczących stanu, lokalizacji i dostępności, zoptymalizujcie Państwo swoje procesy i oszczędzajcie zasoby!
- niemiecki
- angielski
- hiszpański
- portugalski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 5 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Push Button Box with IO-Link | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 181 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - IO-LInk Valve Connector | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 235 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądySignal Light with IO-Link | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 242 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!