IO-Link

Oferta produktów IO-Link

Torując drogę dla sieci cyfrowych

IO-Link umożliwia płynną komunikację i cyfrowy transfer danych od poziomu sterowania aż po poziom czujników. Dzięki IO-Link można w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych urządzeń, torując drogę do Przemysłu 4.0 w dziedzinie technologii automatyki. Ten znormalizowany na skalę międzynarodową interfejs zapewnia korzyści na wszystkich etapach — od projektowania zakładu, przez montaż, aż po eksploatację i konserwację — poprzez trwałe obniżanie kosztów i zwiększanie wydajności.

Standaryzowane pliki opisujące urządzenia (IODD) oraz parametryzacja za pomocą narzędzi programowych zapewniają wygodną konfigurację i integrację czujników oraz elementów wykonawczych IO-Link. Inteligentne i przejrzyste zarządzanie parametrami zwiększa elastyczność w ramach danego zastosowania oraz minimalizuje przestoje. Parametry można szybko i łatwo dostosowywać, nawet podczas złożonych zmian w procesie produkcyjnym i zmian partii. Dzięki przejrzystości sięgającej aż do poziomu czujnika użytkownicy mają dostęp do szerokiego zakresu opcji parametryzacji oraz funkcji diagnostycznych urządzeń, co pozwala im na przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje Państwu kompleksowe rozwiązanie systemowe IO-Link, które obejmuje szeroką gamę czujników IO-Link oraz masterIO-Link. Takie połączenie umożliwia płynną komunikację między urządzeniami IO-Link na poziomie polowym a systemami wyższego rzędu na poziomach zarządzania i sterowania. Jako standard komunikacyjny, IO-Link ogranicza liczbę interfejsów, a co za tym idzie – również liczbę wymaganych wejść sterujących. W dłuższej perspektywie pozwala to obniżyć koszty planowania i administracji, zwiększając jednocześnie elastyczność.

Przygotujcie Państwo swój zakład na przyszłość, czerpcie korzyści z przejrzystej wymiany danych aż do poziomu pola produkcyjnego oraz trwale obniżajcie koszty na wszystkich szczeblach. Ponieważ standard IO-Link jest ujednolicony na poziomie międzynarodowym (IEC 61131-9), Państwa inwestycja jest zabezpieczona w perspektywie długoterminowej.

Grafika promocyjna IO-Link

Czujniki i systemy z interfejsem IO-Link

IO-Link, pierwsza międzynarodowo znormalizowana technologia wejść/wyjść (IO), umożliwia spójną, dwukierunkową komunikację między systemem sterowania a najniższym poziomem czujników i elementów wykonawczych za pośrednictwem standardowego, nieekranowanego kabla trójżyłowego — zarówno w przypadku inteligentnych czujników IO-Link, jak i czujników standardowych.

Zapoznajcie się z inteligentną technologią komunikacyjną i dowiedzcie się, jak skorzystać z niższych kosztów eksploatacji oraz przejrzystej wymiany danych aż do poziomu pola uprawnego.

Grafika reprezentacyjna poświęcona IIoT przedstawiająca roboty wykorzystywane w transporcie materiałów

Dołączcie do rewolucji IIoTZaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0

Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania.

Wykorzystajcie potencjał danych dotyczących stanu, lokalizacji i dostępności, zoptymalizujcie swoje procesy i oszczędzajcie zasoby!

zestaw startowy IIoT

Zestaw startowy IIoTPodłączcie czujniki z hali produkcyjnej do chmury i rozpocznijcie cyfrową transformację Państwa zakładu!

Dzięki zestawowi startowemu IIoT oraz przyjaznym w obsłudze masterom IO-Link firmy Pepperl+Fuchs prosta wizualizacja i analiza danych z czujników stają się rzeczywistością. Odkryj zalety technologii IO-Link i przekonaj się, jak płynnie można zintegrować dane z czujników IO-Link z Państwa aplikacją w ramach Przemysłu 4.0.

Zestaw zawiera między innymi:

  • Urządzenie master IO-Link, (3) czujniki IO-Link, przełącznik Ethernet, zasilanie, tagi RFID oraz całe okablowanie niezbędne do rozpoczęcia pracy
  • Krótki przewodnik dotyczący podłączania mastera IO-Link oraz urządzeń IO-Link
  • Integracja oprogramowania z różnymi platformami, takimi jak AWS, PTC, AVEVA

Podłączcie Państwo pulpit nawigacyjny swojego oprogramowania za pośrednictwem protokołuOPC UA lub MQTT, aby w łatwy sposób analizować danewczasierzeczywistym, i już teraz rozpocznijcie cyfrową transformację swoich zakładów dzięki nowemu zestawowi startowemu IIoT firmy Pepperl+Fuchs!

Język
  • niemiecki
  • angielski
  • portugalski
  • hiszpański
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure - Sensors and Systems with IO-LinkTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
5 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądySignal Light with IO-LinkTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
242 KB
Język
angielski
  • angielski
  • hiszpański
  • portugalski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Motor Control Modules G20 SeriesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
  • portugalski
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 SeriesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
653 KB
Język
angielski
  • angielski
  • portugalski
  • hiszpański
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Industrial Communication - IO-Link Master - CNC MachinesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
757 KB
Język
angielski
Pobierz
Literatura uzupełniająca
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Literatura uzupełniającaWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and ApplicationTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!