Wybierz kraj
ICRL2-U-5RJ45-G-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch with 5 RJ45 ports and extended temperature range
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rugged housing for use in harsh environments
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
- Extended temperature range
- Five - Gigabit RJ45 ports









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
Dane techniczne produktu ICRL2-U-5RJ45-G-DIN
| UL File Number | E223772 | |
| MTBF | 67.9 a |
| Number of ports | 5 | |||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | yes | |||||||||||||
| Autonegotiation | yes | |||||||||||||
| Ethernet Interface | Industrial Ethernet | |||||||||||||
| Transfer rate | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |||||||||||||
| Network performance | Jumbo frame size: 1552 bytes Broadcast storm protection for broadcast packet | |||||||||||||
| Cable type | Category 5e or better | |||||||||||||
| Switch properties | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Standards | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| LED indication | see manual |
| Rated operating voltage | Ue | 12 ... 48 V DC |
| Power consumption | 3 W | |
| General information | Current overload protection, Power input polarity protection | |
| Nominal voltage | UN | 24 V DC |
| Current consumption | typ. 6 mA |
| Physical | RJ45 | |
| Transfer rate | 10/100/1000 Mbps |
| Number/Type | 5 x RJ45 |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electrical safety | CSA C22.2 No. 61010-1-12 UL 61010-1, IEC 61010-2-201 | |
| Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Noise immunity | EN 55035:2017/A11:2020 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | IEC 60068-2-6 |
| Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % | |
| Altitude | 0 ... 3048 m |
| Degree of protection | IP30 | ||||||||||
| Connection | Power Supply Terminal Block Ethernet 5 x RJ45 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 183 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Cabinet module | ||||||||||
| Mounting | DIN rail or direct panel mounting | ||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.