CFM.C.R20B.K01.SP Actuator Head Assembly

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Component for appropriately certified Ex d enclosures
  • Ex db and Ex tb certified
  • Polyamide and brass nickel-plated
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CFM.C.R20B.K01.SP

FunctionRotary actuator for 6 mm square shaft


Switching configurationAccording to internal component
Operator actionAccording to internal component
Labelingnone
Thread size (TD)M20
Degree of protectionIP66
Material
HousingHandle : Aluminum LM6
shaft: brass
FinishHandle : powder coated
Mass58 g
Mechanical life10000000 switching operations
Dimensions
Actuator head diameter (D2)54 mm
Panel wall thickness (PT)12 ... 20 mm
Length outside enclosure (H)33 mm
Total length (L)81.5 mm
Tightening torque5 Nm
Mountinguse with lid-mounted contact modules
Service temperature-60 ... 120 °C (-76 ... 248 °F)
EU-type examination certificateCML 17 ATEX 1341U
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx CML 17.0181U
UKCA approvalCML 21 UKEX 1422U
Degree of protectionEN 60529
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeEJB , EJBX , GUB , GUBX
Uwagi ogólne