Wybierz kraj
V3-GM-BK5M-PUR-U/ABG Connection Cable With Socket
Connection cable with socket M8 straight A-coded, 3-pin, PUR cable black, UL approved, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP66 / IP68
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- UL approval
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR