Wybierz kraj
TCU1100-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor, Windows 11) Thin Client Unit (TCU)VisuNet®
Thin client unit (TCU), generation 2024
Najważniejsze zalety w skrócie
- Modular, lightweight design
- Low-power design with minimal heat dissipation
- VisuNet RM Shell installed
- High connectivity flexibility due to multiple interface options
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- IP66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE