CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0 Scanner Mount

Scanner mount with charging function for Ident-Ex 02 Bluetooth® handhelds, compatible with VisuNet FLX

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-3200 housing (adapter included)
  • Compatible with Ident-Ex® 02
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0

ConnectionMagnetic Charging Connector, M12 (male)
Material1.4301 stainless steel
Mass350 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm

For more information, refer to the VisuNet FLX system manual
Cable length0.5 m
SeriesIdent-Ex®
Uwagi ogólne